Anyag
Alumíniumöntvény.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Show more
Show less
Cső-összekötő csukló, alumínium, egyenes kör keresztmetszetű csövekhez, A alak, fogazat nélkül
from
25,01 €
plus sales tax
plus shipping costs
Cső-összekötő csukló, alumínium, egyenes kör keresztmetszetű csövekhez, B alak, fogazattal
from
25,01 €
plus sales tax
plus shipping costs
Description
Anyag
Alumíniumöntvény.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
ISO 4762 hengeresfejű csavar és ISO 4032 hatlapú anya, acél.
Kivitel
koptatással csiszolt.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
Hengeresfejű csavar és hatlapú anya, horganyzott.
További információk
A alak: fogazat nélkül, 180° fokban fokozatmentesen állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
B alak: fogazattal, 15° fokos lépésekben reteszelhető és 180° fokban állítható.
Egyedi igényre
Szorítókar a rögzítéshez és további átmérők.
Accessory
- Kör és négyszög keresztmetszetű zártszelvények 29050