text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
Version 2
with dipstick
Form
A
Main material
thermoplastic
Main colour
black
D1=Diameter/Thread
M14X1,5
D=outside diameter
19
D3
4
Kind of fastening
screw in
L
7
L1
9
SW
17
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
Description

Anyag
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
Üzemi hőmérséklet: max. 100 °C.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak