Anyag
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
Több
Kevesebbet
Zárócsavarok olajmérőpálcával, A alak
kezdet
1,47 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Zárócsavarok olajmérőpálcával, B alak
kezdet
1,50 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Termoplaszt, poliamid 66.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Acél olajnívó pálca, cink-foszfátozott.
Kivitel
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
A B-alak oldalt a hatlapú csavarfejnél rendelkezik egy légtelenítőfurattal, amelynek átmérője 2 - 3,5 mm a zárócsavar méretétől függően.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén
2) Légtelenítőfurat csak B-alak esetén