Zárócsavar légtelenítővel termoplaszt fekete 28028-2261815
- Hőálló 100 °C-ig
Mennyiségi egység
0,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítővel
Kivitel 2
betöltési jellel
Alak
B
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
M18X1,5
D=külső átmérő
26
L
7,5
L1
10
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
7
Rögzítési mód
becsavarás
SW
21
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat
2) Légtelenítőfurat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.