{"product":{"productId":"agid.5345","price":0.49,"name":"Zárócsavarok, műanyag, lapos tömítéssel és hatszögletű fejescsavarral, betöltés-jellel és légtelenítő furattal, B alak"},"currency":"EUR"}
- Hőálló 100 °C-ig
Leírás
Anyag
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat
2) Légtelenítőfurat
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.