text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítővel
Kivitel 2
betöltési jellel
Alak
B
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
G1/4
D=külső átmérő
19,5
L
7
L1
9
Meghúzási nyomaték max. Nm
5
Rögzítési mód
becsavarás
SW
17
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
Termoplaszt, poliamid 66.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
További információk
Hőállóság 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
2) Légtelenítőfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak