text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
Alaptest anyaga
termoplaszt
Alaptest színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
M16X1,5
D=külső átmérő
22,5
L
3,5
L1
11
Meghúzási nyomaték max. Nm
6
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
Termoplaszt, poliamid 66, 30% üvegszállal erősített.
Kivitel
fekete. Lapos tömítés, azbesztmentes.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
O-gyűrű vagy nagy szilárdságú nyersanyag.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak