Zárócsavar légtelenítő nélkül acél horganyzott 28013-102615
- Hengeres belső menetű furatok lezárására
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
1,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 906
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Átmérő/Menet
M26X1,5
L
12
Rögzítési mód
becsavarás
SW
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
Acél vagy 1.4571 nemesacél.
Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A belső hatlapú fejjel és kúpos menettel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.