text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
without vent
DIN
DIN 910
Form definition
A
Main material
stainless steel A4
Surface finish body
bright
D1=Diameter/Thread
M30X1,5
D
36
K
10
Kind of fastening
screw in
L
16
L1
4
SW
24
UNSPSC Code
31161511
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
Description

Anyag

Acél vagy nemesacél 1.4571.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Az összekötővel és külső hatlapú fejjel rendelkező zárócsavarok hengeres belső menettel rendelkező furatok lezárására alkalmasak.
Accessory
Tömítőgyűrűk, DIN 7603 réz, alumínium vagy nemesacél K2078.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought