Screw plug without vent stainless steel A4 bright 28016-201615
- Hengeres belső menetű furatok lezárására
Mennyiségi egység
1,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zárócsavar
Kivitel 1
légtelenítő nélkül
DIN
DIN 910
Alaktípus
A
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Átmérő/Menet
M16X1,5
D
21
K
6
L
12
L1
3
Rögzítési mód
becsavarás
SW
17
UNSPSC Code
31161511
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
Material
Steel or stainless steel 1.4571.
Version
Steel galvanised.
Stainless steel bright.
Stainless steel bright.
Note
Screw plugs with collar and hexagonal head for plugging holes with parallel threads.
Accessory
DIN 7603 sealing washers, copper, aluminium or stainless steel K2078.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.