Záródugó légtelenítővel és légszűrővel termoplaszt fekete 28022-33030
- Hőálló 100 °C-ig
Mennyiségi egység
2,46 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Záródugó
Kivitel 1
légtelenítővel és légszűrővel
Alak
C
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
D1=Átmérő/Menet
30
D=külső átmérő
30
D2
34
Furat-Ø D1 tűrés
+0,1
L
14
L1
17
Rögzítési mód
bepréselés
S
min.
9,5
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, poliamid 66 fedél. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél. Szűrőfinomság 50 µm.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) O-gyűrű
2) Levegőszűrő
2) Levegőszűrő
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.