Tömítődugó hüvely nemesacél fémtiszta 28080-02-03022
- Tömítődugók akár 448 bar üzemi nyomáshoz
- Furatátmérőkhöz Ø 3 és 14 mm között
- Gyors és egyszerű beszerelés
- Teljesen nemesacélból
Mennyiségi egység
1,06 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Tömítődugó hüvely
Alaptest
anyaga
nemesacél
Alaptest
felülete
fémtiszta
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
D1=Külső átmérő
3
D2=Furatátmérő 2
3
D3
max.
2,2
L1
3.6
L2
4,6
L3
min.
3,4
Megfelelő
beütőszerszám
28080-90-030
S
1,2
X
0,4
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
A hidraulikus vagy pneumatikus berendezések gyártásakor a folyamat során többek között segédfuratokra van szükség, hogy a mindenkori felhasználáshoz szükséges csatornákat pontosan behelyezhessék a munkadarabba. Ezeket a segédfuratokat az alkatrész későbbi, kifogástalan működése érdekében abszolút tömören le kell zárni, emellett rendkívül nagy nyomásnak kell ellenállniuk.
Anyag
Hüvely: nemesacél 1.4305.
Golyó: nemesacél 1.4301.
Kivitel
Hüvely: fémtiszta.
Golyó: fémtiszta.
Golyó: fémtiszta.
További információk
A tömítődugók a fluidtechnikában a furatok biztonságos, gyors és költségkímélő lezárására szolgálnak, pl. hidraulikus aggregátokban a segédfuratok lezárására.
Ezek az alkatrészek fogazott hüvellyel rendelkeznek, amelyek a golyó benyomásakor kitágulnak, az alkatrész a furat tömítéséig kitágul és az alapanyagba beágyazódik. Ily módon szoros fém tömítés keletkezik, amely a legnagyobb nyomásnak is ellenáll.
Alkalmas kis és közepes keménységű alapanyagokhoz.
A szerelés általában beütőszerszámmal, kézi erővel történik.
Ezek az alkatrészek fogazott hüvellyel rendelkeznek, amelyek a golyó benyomásakor kitágulnak, az alkatrész a furat tömítéséig kitágul és az alapanyagba beágyazódik. Ily módon szoros fém tömítés keletkezik, amely a legnagyobb nyomásnak is ellenáll.
Alkalmas kis és közepes keménységű alapanyagokhoz.
A szerelés általában beütőszerszámmal, kézi erővel történik.
Accessory
Insertion pin 28080-90.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.