Insertion pin szerszámacél nemesített 28080-90-160
Sales unit
96,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Insertion pin
Main
material
tool steel
Surface finish
body
tempered
D1=Outside diameter
16
D4
19
D5
15,7
L4
127
L5
38
L5
min.
38
S
7
X
0,6
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
nemesített.
További információk
Beütőszerszám a golyók hüvelybe történő bepréseléséhez. A beütés általában kalapáccsal vagy préssel kézi erővel történik.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.