text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Insertion pin
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest felülete
nemesített
D1=Külső átmérő
7
D4
9,5
D5
6,7
L4
127
L5
20
L5 min.
20
S
3
X
0,4
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
Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
nemesített.
További információk
Beütőszerszám a golyók hüvelybe történő bepréseléséhez. A beütés általában kalapáccsal vagy préssel kézi erővel történik.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought