Olajszintjelző elektr. olajszint felügyelettel alumínium 28001-10-400
- Töltésszint megállapítás optikai úton és REED kapcsolóval
- Hőálló 75 °C-ig
- Elektromos jelt bocsát ki, amikor az úszóelem eléri a beállított minimális értéket.
Mennyiségi egység
103,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Oil level gauge
Version 1
with electronic oil level monitoring
Form
long
Main
material
aluminium
Component
material
plastic
B=Width
30
D1=Thread
M12
H=Height
30
L=Length
426,6
SW=key width
17
H1
16,5
L1
400
Number of
fastening screws
2
UNSPSC Code
31161555
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel
Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk
Az olajszintjelzővel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, hanem egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Amikor az úszóelem az áramkör zárása után eléri a beállított minimális értéket, akkor elektromos jelet ad.
Az érzékelő a kémlelőüvegen található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték kb. 50 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záró érintkezővel (NO) van felszerelve.
A maximális nyomás beträgt 1 bar. A maximális meghúzó nyomaték 5 Nm.
Az olajszintjelző 105 viszkozitási index-szel rendelkező olajjal tesztelt (kinematikai viszkozitás 40 °C mellett: 30 mm²/s).
A kémlelőüveg jó mechanikai szilárdságú és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyi anyaggal szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Az érzékelő a kémlelőüvegen található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték kb. 50 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záró érintkezővel (NO) van felszerelve.
A maximális nyomás beträgt 1 bar. A maximális meghúzó nyomaték 5 Nm.
Az olajszintjelző 105 viszkozitási index-szel rendelkező olajjal tesztelt (kinematikai viszkozitás 40 °C mellett: 30 mm²/s).
A kémlelőüveg jó mechanikai szilárdságú és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyi anyaggal szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.
Felszerelés
Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Funkciók
Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a ”REED” szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.
Figyelembe veendő
Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.
Rajzi hivatkozás
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárókupak
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Alumínium ház
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárókupak
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Alumínium ház
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.