text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Ház aluminium.
Csövek polikarbonát.
Kupakok poliamid.
O-gyűrű és lapostömítés gumi (NBR).
Fényvisszaverő PVC.
Úszó műanyag.
Csavarok és hatlapú anyák acél.
Kivitel
Kémlelőüveg kristálytiszta.
Fényvisszaverő fehér
Úszó piros, mágnessel.
Csavar és hatlapú anya horganyzott.
További információk
Az olajszintjelzővel a töltésszint nem csak vizuálisan jeleníthető meg, hanem egy REED kapcsolóval regisztrálható is. Amikor az úszóelem az áramkör zárása után eléri a beállított minimális értéket, akkor elektromos jelet ad.
Az érzékelő a kémlelőüvegen található, és szint ellenőrzési követelményeinek megfelelően magasságban állítható. A minimális érték kb. 50 mm az alsó rögzítőcsavar közepétől.
Alapkivitelben a Reed kapcsoló záró érintkezővel (NO) van felszerelve.
A maximális nyomás beträgt 1 bar. A maximális meghúzó nyomaték 5 Nm.
Az olajszintjelző 105 viszkozitási index-szel rendelkező olajjal tesztelt (kinematikai viszkozitás 40 °C mellett: 30 mm²/s).
A kémlelőüveg jó mechanikai szilárdságú és ellenálló ásványi olajjal, benzinnel, kenőanyagokkal, petróleummal, oldószerekkel és a legtöbb vegyi anyaggal szemben. Az alkoholos oldatokkal és forró vízzel való érintkezés kerülendő.
Műszaki adatok
Lásd Letöltések, Műszaki megjegyzés.
Hőmérséklet-tartomány
Maximális üzemi hőmérséklet: 75 °C.
Felszerelés
Az olajszintjelző rögzítése két M12 menetes furattal vagy alternatív módon két Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) furattal és peremes anyákkal történik. Tengelytávolság a rögzítőfuratok esetében = L1 ±0,5.
Funkciók
Az olajszintmérés egy mágneses úszóelemmel történik, amely a ”REED” szintkapcsoló elérésekor aktiválja az elektromos érintkezőt. Ha az olajszint egy meghatározott szint alá esik, ezáltal egy elektromos impulzus küldhető.
Figyelembe veendő
Az erős mágneses mezők hatással vannak a működésre.
Rajzi hivatkozás
1) Kémlelőüveg
2) O-gyűrű
3) M12 peremes anya
4) Műanyag zárókupak
5) Lapos tömítés
6) M12 üreges csavar
7) Úszó mágnessel
8) Reed kapcsoló
9) Alumínium ház
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak