text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Oil level sight glass
Version 2
with reflector
Main material
aluminium
D1=Diameter
G3/8
D=outside diameter
24,1
D2
12,7
Kind of fastening
screw in
L
9,5
L1
9
Pressure load max. bar
10
SW
22
Tightening torque max. Nm
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Alumínium ház.
Alumínium vagy fehér műanyag fényvisszaverő.
Poliamid figyelőablak.
Kivitel
Kristálytiszta figyelőablak,
hőállóság olaj esetén 100 °C-ig,
víz esetén 70 °C-ig.
Azbesztmentes lapos tömítés.
További információk
G3/8 és M18x1,5 kivitelek esetében a fényvisszaverő fehér műanyagból készül.
Rajzi hivatkozás
1) Lapos tömítés
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought