Légtelenítő csavar levegőszűrő nélkül termoplaszt 28054-152100
- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
Mennyiségi egység
3,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
levegőszűrő nélkül
Kivitel 2
olajmérőpálcával
Alak
A
Alaptest
anyaga
termoplaszt
D1=Menet
G1
D=külső átmérő
52
D2
38
D3
5
L
20
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél.
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).
Horgany olajnívó pálca.
O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
Piros fedél.
Foszfátozott olajnívó pálca.
További információk
A levehető fedél lehetővé teszi a levegőszűrő problémamentes tisztítását.
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
A-alak: levegőszűrő nélkül
B-alak: levegőszűrővel
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Egyedi igényre
Min.-Max. jelölőrovátkák.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.