text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Légtelenítő csavar
Kivitel 1
levegőszűrő nélkül
Kivitel 2
nívópálca nélkül
Alak
A
Alaptest anyaga
termoplaszt
D1=Menet
G3/4
D=külső átmérő
47
D2
33
L
17
L1
12
Rögzítési mód
becsavarás
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
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak