{"product":{"productId":"agid.5354","price":1.64,"name":"Légtelenítő csavarok, műanyag, O-gyűrűvel, légszűrő nélkül, A alak"},"currency":"EUR"}
- Hőálló 100 °C-ig
- Levehető fedél
Leírás
Anyag
Termoplaszt poliamid 66 ház, fedél. O-gyűrű, gumi (NBR).
Kivitel
Fekete ház, piros fedél.
Hőmérséklet-tartomány
Hőállóság olaj esetén 100 °C-ig.
Rajzi hivatkozás
1) Fedél
2) O-gyűrű
2) O-gyűrű
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.