Beöntőcsonk lánccal acél krómozott 28071-77
- Betöltő szűrővel
- Elveszíthetetlen fedél
- Tömítéssel és rögzítőcsavarokkal
Mennyiségi egység
15,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beöntőcsonk
Kivitel 1
lánccal
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
krómozott
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Átmérő
49
D=külső átmérő
80
L1=hossz
80
L=Hossz
57
D2
83
D3
44
D4
71,5
D5
6 (6x)
Kivitel
lánccal
UNSPSC Code
31161556
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
1. Kupaktest, krómacél.
2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.
3. Lapos tömítés, parafa.
4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.
5. Lapos tömítés, parafa.
6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.
7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.
2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.
3. Lapos tömítés, parafa.
4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.
5. Lapos tömítés, parafa.
6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.
7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.
További információk
A betöltőcsonkok tömítésekkel és rögzítőcsavarokkal (M5) kerülnek szállításra.
Víztartályokhoz nem alkalmas.
Víztartályokhoz nem alkalmas.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.