Beöntőcsonk lánc nélkül acél krómozott 28071-45
- Betöltő szűrővel
- Elveszíthetetlen fedél
- Tömítéssel és rögzítőcsavarokkal
Sales unit
12,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Beöntőcsonk
Kivitel 1
lánc nélkül
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
krómozott
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
horganyzott
D1=Átmérő
27,5
D=külső átmérő
46,5
L1=hossz
66
L=Hossz
43
D2
52
D3
25
D4
41,3
D5
6 (3x)
UNSPSC Code
31161556
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag, kivitel
1. Kupaktest, krómacél.
2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.
3. Lapos tömítés, parafa.
4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.
5. Lapos tömítés, parafa.
6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.
7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.
2. Poliuretán (PU-hab) levegőszűrő, szűrőfinomság 40 µm. Levegőszállítás max. 720 l/perc.
3. Lapos tömítés, parafa.
4. Szerelőkarima rögzítőcsavarokkal, pillanatzár.
5. Lapos tömítés, parafa.
6. Lánc, sárgaréz, nikkelezett.
7. Betöltőszűrő, acél, horganyzott.
További információk
A betöltőcsonkok tömítésekkel és rögzítőcsavarokkal (M5) kerülnek szállításra.
Víztartályokhoz nem alkalmas.
Víztartályokhoz nem alkalmas.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.