text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanérszárny
Kivitel 1
alumínium profilokhoz
Terméktípus
belső fekvésű
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
A1=Furattávolság baloldalt
25
A3=Szárnyhossz baloldalt
42
D=átmérő
6,4
B2
50
B4
30
D1
10
D2
6,1
F1 N
100
F2 N
150
Furatok darabszáma
2
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
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
Alumínium.
Kivitel
eloxált.
További információk
Zsanérszárnyak felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Zsanérszárnyak az alkalmazási területtől függően egyedileg állíthatók össze.
360°-ban forgatható.

Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 ISO 10642 szerint.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Tengely 27869-15.
Takaródugó 27869-20.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought