Zsanér nemesacél A4 fényesre polírozott 27875-04-45252502
- Zsanérok szétválaszthatók
- Zsanérok leszerelhetők
- Szerszám nélkül
Mennyiségi egység
37,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Alak
B
Alaktípus
csappal/fejjel és kulcskarikával
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fényesre polírozott
Komponens
anyaga
nemesacél
Komponens
felülete
csupasz fémtiszta
A1=Furattávolság baloldalt
25
A2=furattávolság jobboldalt
25
A3=Szárnyhossz baloldalt
42,5
A4=Szárnyhossz jobboldalt
42,5
A=Hossz
85
B=Szélesség
48
Acélkulcs
1.4401
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
900
F2
N
675
H
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Zsanérok felületelemekhez és alumínium profilokhoz.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Mivel a tengelycsapok kiszereléséhez nincs szükség szerszámra a zsanérok két fele gyorsan szétválasztható és összeszerelhető.
A zsanérokat csapóajtókban, burkolatokban vagy keretekben használják.
Alkalmasak bel- és kültéri használatra.
Anyag
Nemesacél 1.4401.
Tengelycsapok és tartozékok, nemesacél 1.4305.
Tengelycsapok és tartozékok, nemesacél 1.4305.
Kivitel
Zsanér, polírozott.
Tengelycsap kulcskarika, fémtiszta.
Tengelycsap kulcskarika, fémtiszta.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
Az olyan tényezők, mint pl. a különböző anyagok, amelyekre a zsanérokat rögzítik, és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás, befolyásolhatják a meghatározott értékeket.
Előnyök
össze-/szétszerelés szerszám nélkül
Szállítási terjedelem
Két zsanérfél.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Kiválasztott tengelycsapok és/vagy tartozékok.
Egyedi igényre
Változatok különböző hosszúságú zsanérlapokkal.
Rajzi hivatkozás
A alak: rögzítőcsappal
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel
2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
B alak: csappal/fejjel és kulcskarikával
C alak: csappal/fejjel és sasszeggel
2) Tengelycsapok
3) Sasszeg
4) Kulcskarika
Accessory
03400 Rögzítő csapszegek kihajtható biztosítóval.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
07336 Sasszeg DIN EN ISO 1234.
03199 Kulcskarika.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.