Zsanér termoplaszt fekete 27852-251525
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Minden felületi elemre felcsavarozható
- Különböző szárnyhosszokkal jobb- vagy baloldalt alkalmazhatók
- Nemesacél tengely
Mennyiségi egység
4,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
15
A2=furattávolság jobboldalt
25
A3=Szárnyhossz baloldalt
26
A4=Szárnyhossz jobboldalt
43,5
A=Hossz
69,5
B=Szélesség
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1
N
800
F2
N
325
H
9
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű. Nemesacél tengely.
Kivitel
Fekete zsanér. Csupasz tengely.
További információk
Különböző szárnyhosszúságú zsanérok jobb- vagy baloldalt is alkalmazhatók.
Kérésre minden zsanér szállítható az alumínium profilok hornyaihoz (6-os, 8-as és 10-es horonyhoz) való vezetőorrokkal is. Ezek megkönnyítik a felszerelést, biztosítják a zsanért elfordulás ellen és növelik a terhelhetőségét.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Kérésre minden zsanér szállítható az alumínium profilok hornyaihoz (6-os, 8-as és 10-es horonyhoz) való vezetőorrokkal is. Ezek megkönnyítik a felszerelést, biztosítják a zsanért elfordulás ellen és növelik a terhelhetőségét.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.