text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
with bushing
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
A1=Hole spacing left
31,5
A2=hole spacing right
31,5
A3=Wing length left
47,5
A4=Wing length right
47,5
A=Length
95
B=Width
95
B2
60
D1
M8
D2
8
D3
18
F1 N
2450
F2 N
2650
H
19
Kind of fastening
bushes
T
13
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Acél tengely.
Sárgaréz persely.
Kivitel
Fekete zsanér.
Horganyzott tengely.
További információk
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem jelentik a tulajdonságok jogilag kötelező szavatolását.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell megállapítania, hogy a zsanér alkalmas-e az adott felhasználásra.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought