text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Product type
Hinge
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
stainless steel
Steel key
1.4404
A1=Hole spacing left
12,5
A2=hole spacing right
12,5
A3=Wing length left
20
A4=Wing length right
20
A=Length
40
B=Width
40
S=Thickness
5
B1
25
D1
5,3
F1 N
3860
F2 N
2030
H
9,5
Kind of fastening
fastening holes
Opening angle
270°
UNSPSC Code
31161524
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
Description

Anyag

Nagy teljesítményű, hőre lágyuló műanyag, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél 1.4305.
Tengely, nemesacél 1.4404.

Kivitel
Fekete zsanér.
Tengely fémtiszta.
További információk
A megadott terhelési értékei esetében a zsanérok nem kötelező jellegű irányértékeiről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott kötelezettség nélküli értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.

A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.

A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
07175 Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642.
07210 Hatlapú anyák, DIN 934.
07300-01 Alátétek DIN 433, acél vagy nemesacél.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak