Anyag
Nagy teljesítményű, hőre lágyuló műanyag, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél 1.4305.
Tengely, nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fekete zsanér.
Tengely fémtiszta.
Tengely fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Leírás
Anyag
Nagy teljesítményű, hőre lágyuló műanyag, üvegszál erősítésű.
Tengely, nemesacél 1.4305.
Tengely, nemesacél 1.4404.
Kivitel
Fekete zsanér.
Tengely fémtiszta.
Tengely fémtiszta.
További információk
A megadott terhelési értékei esetében a zsanérok nem kötelező jellegű irányértékeiről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott kötelezettség nélküli értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat, a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
07175 Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642.
07210 Hatlapú anyák, DIN 934.
07300-01 Alátétek DIN 433, acél vagy nemesacél.
07210 Hatlapú anyák, DIN 934.
07300-01 Alátétek DIN 433, acél vagy nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.