Zsanér beállítható horgany krómozott 27868-15-0538212131
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Beállítható
Sales unit
14,92 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
adjustable
Form
C
Form definition
horizontal
Product type
Hinge
Main
material
zinc
Main
colour
chromed
Component
material
stainless steel
A1=Hole spacing left
21
A2=hole spacing right
21
A3=Wing length left
38
A4=Wing length right
38
A=Length
76
B=Width
60
S=Thickness
8
B1
34
D1
6,5
F1
N
3650
F2
N
2000
H
15
Kind of fastening
fastening holes
Opening
angle
270°
Travel
path
L max.
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Zsanér és beállító persely, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér és beállítóperselyek fényesre krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A szerelés megkönnyítésére nyilak jelzik az állítási út ”L” közepét.
Az ajtók és a csapófedelek a beállító perselyek eltolásával lépcsőzetesen pozicionálhatók. A gyártási tűrések és az ajtórés így vízszintesen és függőlegesen kiegyenlíthető és utánállítható.
A beállító perselyek alsó oldalán és a zsanér ovális furataiban lévő bordázat megakadályozza az elcsúszást.
A beállító perselyek teljesen lefedik az oválfuratokat, így a beállítási tartományban nem rakódik le szennyeződés.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A szerelés megkönnyítésére nyilak jelzik az állítási út ”L” közepét.
Az ajtók és a csapófedelek a beállító perselyek eltolásával lépcsőzetesen pozicionálhatók. A gyártási tűrések és az ajtórés így vízszintesen és függőlegesen kiegyenlíthető és utánállítható.
A beállító perselyek alsó oldalán és a zsanér ovális furataiban lévő bordázat megakadályozza az elcsúszást.
A beállító perselyek teljesen lefedik az oválfuratokat, így a beállítási tartományban nem rakódik le szennyeződés.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.