Anyag
Zsanér és beállító persely, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér és beállítóperselyek fényesre krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
Több
Kevesebbet
Zsanérok cinkprésöntvényből, beállítható, A alak
kezdet
13,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Zsanérok cinkprésöntvényből, beállítható, B alak
kezdet
13,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Zsanérok cinkprésöntvényből, beállítható, C alak
kezdet
13,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Zsanér és beállító persely, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér és beállítóperselyek fényesre krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A szerelés megkönnyítésére nyilak jelzik az állítási út ”L” közepét.
Az ajtók és a csapófedelek a beállító perselyek eltolásával lépcsőzetesen pozicionálhatók. A gyártási tűrések és az ajtórés így vízszintesen és függőlegesen kiegyenlíthető és utánállítható.
A beállító perselyek alsó oldalán és a zsanér ovális furataiban lévő bordázat megakadályozza az elcsúszást.
A beállító perselyek teljesen lefedik az oválfuratokat, így a beállítási tartományban nem rakódik le szennyeződés.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A szerelés megkönnyítésére nyilak jelzik az állítási út ”L” közepét.
Az ajtók és a csapófedelek a beállító perselyek eltolásával lépcsőzetesen pozicionálhatók. A gyártási tűrések és az ajtórés így vízszintesen és függőlegesen kiegyenlíthető és utánállítható.
A beállító perselyek alsó oldalán és a zsanér ovális furataiban lévő bordázat megakadályozza az elcsúszást.
A beállító perselyek teljesen lefedik az oválfuratokat, így a beállítási tartományban nem rakódik le szennyeződés.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.