Zsanér beállítható horgany krómozott 27868-15-0538212111
- Két szilárd komponenst köt össze egymáshoz képest mozgatható módon.
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Beállítható
Mennyiségi egység
14,92 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
beállítható
Alak
A
Alaktípus
vízszintes/függőleges
Terméktípus
Zsanér
Alaptest
anyaga
horgany
Alaptest
színe
krómozott
Komponens
anyaga
nemesacél
A1=Furattávolság baloldalt
21
A2=furattávolság jobboldalt
21
A3=Szárnyhossz baloldalt
38
A4=Szárnyhossz jobboldalt
38
A=Hossz
76
B=Szélesség
60
S=Vastagság
8
B1
34
D1
6,5
F1
N
3650
F2
N
2000
H
15
Nyitási szög
270°
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
Állítási
tartomány
L max.
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Zsanér és beállító persely, cinkprésöntvény.
Tengely, nemesacél.
Tengely, nemesacél.
Kivitel
Zsanér és beállítóperselyek fényesre krómozott vagy fekete.
Tengely, fémtiszta.
Tengely, fémtiszta.
További információk
Zsanérok belső ajtókhoz.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A szerelés megkönnyítésére nyilak jelzik az állítási út ”L” közepét.
Az ajtók és a csapófedelek a beállító perselyek eltolásával lépcsőzetesen pozicionálhatók. A gyártási tűrések és az ajtórés így vízszintesen és függőlegesen kiegyenlíthető és utánállítható.
A beállító perselyek alsó oldalán és a zsanér ovális furataiban lévő bordázat megakadályozza az elcsúszást.
A beállító perselyek teljesen lefedik az oválfuratokat, így a beállítási tartományban nem rakódik le szennyeződés.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
A zsanérok jobb és bal oldalon is használhatók.
A szerelés megkönnyítésére nyilak jelzik az állítási út ”L” közepét.
Az ajtók és a csapófedelek a beállító perselyek eltolásával lépcsőzetesen pozicionálhatók. A gyártási tűrések és az ajtórés így vízszintesen és függőlegesen kiegyenlíthető és utánállítható.
A beállító perselyek alsó oldalán és a zsanér ovális furataiban lévő bordázat megakadályozza az elcsúszást.
A beállító perselyek teljesen lefedik az oválfuratokat, így a beállítási tartományban nem rakódik le szennyeződés.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja és az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Accessory
Süllyesztettfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással DIN EN ISO 10642 (M6) 07175.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.