text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
for aluminium profiles
Version 2
finned
Product type
internal
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
A1=Hole spacing left
27,5
A2=hole spacing right
27,5
A3=Wing length left
43
A4=Wing length right
43
A=Length
86
B=Width
84
BN=For slot
8
D=diameter
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1 N
200
F2 N
200
Kind of fastening
fastening holes
N
8
S
3,8
Type
B & I
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
Description

Anyag
Zsanér, alumínium.
Tengely, nemesacél.
Takaródugó, termoplaszt, üvegszál erősítésű.
Kivitel
Zsanér, eloxált.
Tengely, fémtiszta.
Takaródugó, fehér alumínium.
További információk
Felületelemekhez és alumínium profilokhoz való zsanérok eltávolíthatók.
A zsanérok bal vagy jobb oldalon összerakhatók.
360°-ban forgatható.

A zsanérokra megadott terhelési értékek nem kötelező érvényű irányértékek, a biztonsági tényezők figyelembevétele és a felelősség kizárása mellett értendők. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési értékek meghatározása laboratóriumi körülmények között történik. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér alkalmas-e az adott alkalmazásra.
A zsanérokat rögzítő anyagok széles választéka és a rögzítési módok, az időjárási viszonyok és a kopás befolyásolhatja a meghatározott értékeket.

Szerelőkészlet:
2x süllyesztettfejű csavar belső hatszög kulcsnyílással DIN 7991 / ISO 10642.
2x horonycsap, befordítható, bordával I. típusú.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak