text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Villásfejű ellendarab
Kivitel 2
Jobbos menet
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
acél
D2=Menet
M4
A
8
A1
8
B
4
D1
4
F
0,5
G
6
L1
21
L2
16
L3
6
L4
10
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A villásfejű ellendarabok DIN 71752 villásfejekkel és villáscsuklókkal kombinálhatók. Ezeket a termékeket főként akkor használják, ha olyan összeköttetésekre van szükség, amelyeknek irányeltolódást kell kiegyenlíteniük.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought