Villás csukló csuklófejekhez acél 27614-20252045
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Különböző csuklós fejekhez
Mennyiségi egység
71,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 1
csuklófejekhez
Alaptest
anyaga
acél
D=külső átmérő
38
B
45
C
25
D1
20
D2
M20
D3
50
F
statikus
kN
43
L
90,5
L1
51,9
L2
68
L3
29,5
R1
22,5
UNSPSC Code
27112301
W°
9
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
Villás fej és csap, acél 1.7225.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A villástagok csuklófejek tartozékaként lettek kifejlesztésre. A C villanyílás-méret úgy lett megválasztva, hogy a csuklófejekkel való illesztés lehetséges legyen.
Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.