Villás csukló csuklófejekhez acél 27614-08120820
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Különböző csuklós fejekhez
Mennyiségi egység
20,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 1
csuklófejekhez
Alaptest
anyaga
acél
D=külső átmérő
17
B
20
C
12
D1
8
D2
M8
D3
24
F
statikus
kN
14,5
L
41
L1
24,9
L2
31,5
L3
13,5
L4
1
R1
10,5
UNSPSC Code
27112301
W°
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
Villás fej és csap, acél 1.7225.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A villástagok csuklófejek tartozékaként lettek kifejlesztésre. A C villanyílás-méret úgy lett megválasztva, hogy a csuklófejekkel való illesztés lehetséges legyen.
Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.