text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 1
csuklófejekhez
Alaptest anyaga
acél
D=külső átmérő
15
B
18
C
9
D1
6
D2
M6
D3
20
F statikus kN
9
L
33,5
L1
22,9
L2
25
L3
11,5
L4
0,5
R1
9
UNSPSC Code
27112301
W°
7
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
Description

Anyag
Villás fej és csap, acél 1.7225.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
A villástagok csuklófejek tartozékaként lettek kifejlesztésre. A C villanyílás-méret úgy lett megválasztva, hogy a csuklófejekkel való illesztés lehetséges legyen.

Az illeszkedő csuklós fejek: 27625, 27626, 27627 és 27628.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought