Villás fej rugós szorítócsappal automataacél horganyzott és passzivált 27620-1428
- Statikus erőátvitel
- Egyszerű zárási technológia
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
- Különböző menetméretek
Sales unit
6,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clevis
Version 1
with snap-in pin
Version 2
RH thread
DIN
DIN 71752
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
galvanised and passivated
Component
material
steel
D2=Thread
M14
A
27
B
14
D1
14
D3
24
G
28
L1
72
L2
56
L3
22,5
L5
52
L6
31
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Automataacél villás fej és csap,
rugóacél rugós szár.
rugóacél rugós szár.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.