Villás fej rugós szorítócsappal automataacél horganyzott és passzivált 27620-1248
- Statikus erőátvitel
- Egyszerű zárási technológia
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
- Különböző menetméretek
Sales unit
5,41 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Villás fej
Kivitel 1
rugós szorítócsappal
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott és passzivált
Komponens
anyaga
acél
D2=Menet
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
48
L1
86
L2
72
L3
18
L5
69
L6
28
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112301
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Automataacél villás fej és csap,
rugóacél rugós szár.
rugóacél rugós szár.
Kivitel
horganyzott és passzivált.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.