Clevis joint free-cutting steel galvanised 27624-10201
- Lehetővé teszik erők átvitelét és átirányítását
- Alkalmazási területek: gépgyártás, járműipar, szállítástechnika
- Kivitel: jobb- vagy balmenetes
Mennyiségi egység
5,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Villás csukló
Kivitel 2
balos menet
DIN
DIN 71752
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
D2=Menet
M10
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
20
L1
52
L2
40
L3
15
Menettípus
belső menet
UNSPSC Code
27112302
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel.
Version
Galvanised.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.