text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rugós szorítócsap
Kivitel 1
villás fejekhez DIN 71752
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
rugóacél szalag
D1
12
G
24
L1
53
L2
45
UNSPSC Code
27112301
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
Acél csap.
Nemesített rugósszalag acélból készült rugó.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Villás fejekhez DIN 71752.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought