Rugós szorítócsap villás fejekhez DIN 71752 acél horganyzott 27621-0612
- Egyszerű zárási technológia
- Tartós
Mennyiségi egység
0,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós szorítócsap
Kivitel 1
villás fejekhez DIN 71752
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
rugóacél szalag
D1
6
G
12
L1
28
L2
23
UNSPSC Code
27112301
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
Acél csap.
Nemesített rugósszalag acélból készült rugó.
Nemesített rugósszalag acélból készült rugó.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Villás fejekhez DIN 71752.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.