Csap sasszegfurattal nemesacél 27621-03-110245
- Alkalmas DIN 71752 villás fejekhez
- Biztosító alátéttel biztosítva a DIN 6799 szerint
- A megfelelő villás fejjel kombinálva teljesen működőképes villás csukló jön létre
Mennyiségi egység
1,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
sasszegfurattal
Alaptest
anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
10
A
24,5
D3
14
D4
3,2
K
2
L
29
UNSPSC Code
27112301
Z1
2
Z2
1
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
Acél vagy 1.4305 nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap sasszegfurattal DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás sasszegekkel történik.
A sasszeg biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
A sasszeg biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.