text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Csap
Kivitel 1
sasszegfurattal
Alaptest anyaga
nemesacél
D1=Csapátmérő
6
A
15,3
D3
9
D4
1,6
K
1,5
L
18
UNSPSC Code
27112301
Z1
1,5
Z2
0,5
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
Description

Anyag

Acél vagy 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Csap sasszegfurattal DIN 71752 villásfejekhez. A biztosítás sasszegekkel történik.

A sasszeg biztosító elemként szolgál a csaphoz. A megfelelő villásfejjel kombinálva egy teljesen működőképes villáscsuklót kapunk.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought