text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Menetes dugó
Kivitel 1
csövekhez
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
sárgaréz
A=Menet
M16
B=Átmérő
42
Für=Csövekhez
Ø 42,4 x 1,5
C
39,9
L
43
S
35
Terhelhetőség max., kN
6
UNSPSC Code
27111706
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Termoplaszt, üvegszál erősítésű dugók.
Sárgaréz menetes betét.
Kivitel
Fekete dugók. Nikkelezett menetes betét.
További információk
A menetes dugók az állító- és csuklós lábak csövekre történő egyszerű rögzítéséhez használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought