Készülékláb állítható magasságú termoplaszt 27841-3004
- Csupasz felületekre történő felszerelésre
- Fokozatmentesen beállítható készülékláb magasság az anya kézzel vagy szerszámmal való elforgatásával
- Anyaga: üvegszál erősítésű termoplaszt ház, acél hatlapfejű csavar
Mennyiségi egység
7,01 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
állítható magasságú
Alaptest
anyaga
termoplaszt
Komponens
anyaga
acél
D=talpátmérő
30
H1=Teljes magasság
35-50
H=Magasság
35-50
A
30
B
20,5
D2
süllyesztett fejű
csavarhoz
M4
SW1
22
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél hatlapfejű csavar.
Acél hatlapfejű csavar.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott hatlapfejű csavar.
Horganyzott hatlapfejű csavar.
További információk
A lapos végdarabbal és a süllyesztett hatlapfejű csavarral a készülékláb különösen alkalmas sima felületekre történő felszerelésre.
A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható.
A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) Anya
2) Anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.