text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Készülékláb
Kivitel 1
állítható magasságú
Kivitel 2
alumínium profilokhoz
Alaptest anyaga
termoplaszt
Komponens anyaga
acél
D1=Menet
M6
D=talpátmérő
30
H1=Teljes magasság
44-59
H=Magasság
35-50
L=menethossz
9
A alumínium profilhoz
30
B
20,5
C horonyhoz
8
D2 süllyesztett fejű csavarhoz
M4
SW1
22
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
1,5
UNSPSC Code
31161518
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
Termoplaszt, üvegszál erősítésű ház.
Acél orsó és alátét.
Kivitel
Fekete ház.
Horganyzott orsó és alátét.
További információk
A készüléklábak különösen asztalokhoz és könnyebb berendezésekhez alkalmasak. A készülékláb magassága az anyacsavar kézzel vagy szerszámmal történő elforgatásával fokozatmentesen állítható. A végdarabon található csapok a készülékláb centírozására, ill. elfordulás elleni biztosítására szolgálnak. A készüléklábak egy horonycsap használata esetén költséges furatok nélkül rögzíthetők az alumínium profilokra.
Egyedi igényre
ESD antisztatikus.
További színek.
Rajzi hivatkozás
1) Végdarab
2) Anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought