Rugós zsanér rugó, nyitó alumínium színtelen eloxált 27908-55670
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Önnyitó
- Több mint 10 000 kapcsolási ciklusra tervezve
- Hengeresfejű csavarok belső hatszöggel DIN 912 szerint
Mennyiségi egység
21,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rugós zsanér
Version 1
spring open
Terméktípus
rugós zsanér
Main
material
aluminium
Alaptest
felülete
eloxált
Main
colour
colourless
A=Length
55
B=Width
67
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1
N
5000
F2
N
4200
Kind of fastening
fastening holes
S
4,5
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
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A zsanérok beépített acélból készült feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög: 180°.
Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Záró rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
A zsanérokat több, mint 10.000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a nyitó vagy záró rugókkal rendelkező zsanérok szabadon lengő zsanérokkal (27906) kombinálhatók.
Rögzítés hengeres fejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési értékeket laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög: 180°.
Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Záró rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
A zsanérokat több, mint 10.000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a nyitó vagy záró rugókkal rendelkező zsanérok szabadon lengő zsanérokkal (27906) kombinálhatók.
Rögzítés hengeres fejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési értékeket laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.