Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
Több
Kevesebbet
Rugós zsanérok, alumíniumöntvény feszítőrugós zsanérok, 1,3 Nm, nyitó rugó
kezdet
21,00 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Rugós zsanérok, alumíniumöntvény feszítőrugós zsanérok, 1,3 Nm, záró rugó
kezdet
22,07 €
hozzáértve Áfa
hozzáértve szállítási költségek
Leírás
Anyag
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A zsanérok beépített acélból készült feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Nyílásszög: 180°.
Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Záró rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
A zsanérokat több, mint 10.000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a nyitó vagy záró rugókkal rendelkező zsanérok szabadon lengő zsanérokkal (27906) kombinálhatók.
Rögzítés hengeres fejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési értékeket laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Nyílásszög: 180°.
Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,3 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,9 Nm
Záró rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,5 Nm / M(90°) : 0,7 Nm / M(180°) : 1 Nm
A zsanérokat több, mint 10.000 kapcsolási ciklusra tervezték.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a nyitó vagy záró rugókkal rendelkező zsanérok szabadon lengő zsanérokkal (27906) kombinálhatók.
Rögzítés hengeres fejű csavarokkal a DIN 912 / DIN EN ISO 4762 szerint.
A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembe vétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek a tulajdonságokra vonatkozó jogilag kötelező erejű garanciának.
A terhelési értékeket laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak önállóan kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási feltételek, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
Accessory
Hengeres fejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-055652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-0556521.
Szabadon lengő zsanérok 27906-155652.
Szabadon lengő zsanérok 27906-1556521.