text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Zsanér
Kivitel 1
rugó nélkül
Terméktípus
Zsanér
Alaptest anyaga
alumínium
Alaptest felülete
eloxált
Alaptest színe
színtelen
A=Hossz
35
B=Szélesség
60
A1
21
B1
30
D
3,5
D1
10
F1 N
2700
F2 N
4200
Rögzítési mód
rögzítőfuratok
S
3,3
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
Alumínium 6060 T5.
Takaródugó PA 6,6.
Alátétek POM.
Kivitel
Feketére eloxált.
Színtelenre eloxált.
További információk
A zsanérok integrált acél feszítőrugóval rendelkeznek. Ez lehetővé teszi az ajtók és fedelek automatikus nyitását és zárását.
Az azonos méreteknek és kivitelnek köszönhetően a szabadon lengő zsanérok kombinálhatók a rugós zsanérokkal.
Nyílásszög 270°.

Nyitó rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 0,48 Nm / M(90°) : 0,3 Nm / M(180°) : 0,16 Nm

Rögzítés süllyesztettfejű csavarokkal a DIN 7991 szerint.

A zsanérok megadott terhelési értékei esetében nem kötelező jellegű irányértékekről van szó a biztonsági tényezők figyelembevétele nélkül, továbbá minden felelősség kizárása mellett. A megadott értékek tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek jogilag kötelező garanciát a tulajdonságokra.
A terhelési adatokat laboratóriumi körülmények között állapítják meg. Minden felhasználónak egyénileg kell eldöntenie, hogy a zsanér megfelelő-e az adott alkalmazáshoz.
A különböző anyagok, amelyekre rögzítik a zsanérokat és a rögzítés módja, az időjárási viszonyok, valamint a kopás befolyásolhatják a megállapított értékeket.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +80 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought