Rugós zsanér rugó, nyitó acél horganyzott 27903-4018001
- Két szilárd komponensösszekötésére, mozgatható módon
- Alkalmazási területek: gépgyártás, bútorgyártás, ajtók, fedelek
- Anyaga: acél vagy 1.4301 nemesacél
- Önnyitó
- A alak: furatok nélkül
Mennyiségi egység
25,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Version 2
with bore
Form
B
Product type
spring hinge
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
A=Length
40
B=Width
180
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
Kind of fastening
fastening holes
S
1,5
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
Acél vagy 1.4301. nemesacél.
A szorítórugó nemesacélból.
Kivitel
Acél, fémtiszta vagy horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Pántok.
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Nyílásszög: 270°.
Rugó forgatónyomatéka:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
A alak: furatok nélkül
B alak: furatokkal
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.